Publique sus productos
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Archivados

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Especificaciones
  • www.siemens.com/specifications
Especificaciones técnicas
  • Referenciasiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Familia de productoLV switchboard
  • Grupo de productosPower disctribution boards
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2017-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniClass Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution