Publique sus productos
Core DL
MMA

Core DL

Traducido por Google,
El núcleo se utiliza como distribución central de calor a los radiadores. Centralizando la distribución, el balanceo, el ajuste y el control en un solo lugar para simplificar la implementación, el mantenimiento y la manipulación no autorizada. Cada planta de calefacción puede ser ajustada por el cliente para esa cantidad específica de emisores de calor que se pueden instalar en la instalación. Core DL es la planta de calefacción para el control total del caudal, independientemente de la presión disponible. Esto está garantizado por la válvula independiente de presión dinámica TOV. Los radiadores se regulan con una manipulación central sobre el distribuidor con TOV y actuador eléctrico. Esta es una opción cuando no es necesaria la regulación de habitaciones individuales o se debe evitar la manipulación no autorizada de la planta de calefacción. Core DL también se puede entregar en una caja protegida contra el agua. El tamaño de la caja variará dependiendo del número de emisores de calor.
Especificaciones
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Especificaciones técnicas
  • Referenciacore_dl
  • Familia de productoCore
  • Grupo de productosDL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems