Publique sus productos
Core GL
MMA

Core GL

Traducido por Google,
El núcleo se utiliza como distribución central de calor a los radiadores. Centralizando la distribución, el balanceo, el ajuste y el control en un solo lugar para simplificar la implementación, el mantenimiento y la manipulación no autorizada. Cada planta de calefacción puede ser ajustada por el cliente para esa cantidad específica de emisores de calor que se pueden instalar en la instalación. Core GL es la planta de calefacción totalmente equipada con control total de la presión diferencial sobre el sistema de radiadores y con regulación electrónica de ambiente. Esto está garantizado por una válvula diferencial dinámica PV con tubos capilares. GL también incluye un anillo de medición para la posibilidad de asegurar el flujo correcto sobre la planta de calefacción. Cada circuito en Core GL cuenta con la válvula de radiador Evoflow para preestablecer el flujo de agua correcto para cada radiador. (Esto se puede configurar de fábrica si se proporciona el material de referencia correcto a MMA) Evoflow se controla fácilmente con actuadores MMA de 24 V, a través de la regulación de la habitación que se incluye tanto en el modelo con cable como en el inalámbrico. Esto convierte a Core GL en la solución perfecta para cuando desea que todo esté reunido en el mismo lugar para el mantenimiento, los ajustes y evitar la manipulación no autorizada de la planta de calefacción. Core GL también se puede entregar en una caja protegida contra el agua. El tamaño de la caja variará dependiendo del número de emisores de calor.
Especificaciones
  • • Centralised distribution and controlling of the heating plant • Balanced and adjusted by the factory • Assemblied and ready to install Pressure class PN 6 Maximum temperature 90°C Material Brass Packing - EPDM Connections Minimum temperature 5°C Secondary: W24x19 mm external thread Primary: G 3/4” external thread
Especificaciones técnicas
  • Referenciacore_gl
  • Familia de productoCore
  • Grupo de productosGL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems