Publique sus productos
Slim
Bombastik

Slim

Traducido por Google,
Slim es una serie de sillas clásicas que con su comodidad de asiento encaja perfectamente en todos los lugares públicos. La gran libertad de elección en cuanto al diseño hace que la serie Slim sea muy fácil de combinar con el resto del interior. Slim también está disponible con un cojín de asiento más grueso, el Slim F1, que hace que la silla sea aún más cómoda para sentarse. Todas las piezas de la serie Slim son apilables y conectables.
  • Slim está disponible en los siguientes modelos:
  • silla delgada
  • Sillón delgado
  • Sillón de cuero delgado
  • Sillón delgado de madera.
Especificaciones técnicas
  • Referencia13131
  • Familia de productoChairs / bar stools
  • Grupo de productosSlim
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)875
  • Profundidad (mm)540
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56