Publique sus productos
Electra 2 seat sofa
Bombastik

Electra 2 seat sofa

Traducido por Google,
Electra es una serie de muebles de diseño que, gracias a su atractivo diseño, encaja perfectamente en cualquier entorno público, por ejemplo, el vestíbulo o la sala de espera. Los sofás tienen un alto confort y dan calidez al resto de la habitación. Opciones:Electra está disponible como: sillón, sofá de 2 plazas y sofá de 3 plazas. También disponible en la serie Electra es una mesa de café. Detalles de acero en cromo o plata.
Especificaciones técnicas
  • Referencia22383
  • Familia de productoEasy chairs / sofas
  • Grupo de productosElectra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1230
  • Profundidad (mm)770
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Productos similares