Publique sus productos
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets
    Modelec

    Confidence collection, double vertical cover plate for switches and sockets

    Traducido por Google,
    Los interruptores de luz verticales dobles y las placas de enchufe Confidence son de latón, fabricados en Francia. Ofrecen una amplia gama de funciones: pulsadores y palancas en 4 acabados, con o sin LED, enchufes, bases Schuko, cargadores USB, RJ45, HDMI, reguladores de intensidad, persianas y mucho más. La colección Confidence es un gran clásico de la decoración. Sus formas limpias y el detalle de sus acabados impecables la convierten en una pieza imprescindible para sus proyectos residenciales, hoteleros o terciarios. La colección Confidence hace honor a su nombre. El toque perfecto, sea cual sea su elección estética. Disponible en 12 acabados.
    Especificaciones
    • Double horizontal front plates dimensions: 151x80x5mm.

      12 brass finishes.

      4 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

      Made in France.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconfidence-collection-double-vertical
    • Familia de productoConfidence collection
    • Grupo de productosDouble vertical cover plate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)151
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC000007
    • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Descripción Uniclass 2015Plate switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania