Publique sus productos
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • ATS de derivación simple de 4 polos para montaje en pared con S3 40A
  • IO-II – funcionamiento con posición OFF estable entre las posiciones I y II
  • La HMI se puede montar en la puerta a pedido, agregue -H al número de pieza (p. ej., OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Fácil de instalar, interfaz óptima, riesgo reducido de lesiones para el operador, eficiencia energética, operación continua, ahorro de espacio, operación IO-II con posición de APAGADO estable entre las posiciones I y II.
Especificaciones
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasinglebypass-ats-630a
  • Día de publicación2022-09-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1600
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)600
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
  • Descripción Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)