Publique sus productos
Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets
Modelec

Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets

Traducido por Google,

Los interruptores de luz y placas de enchufe Fascination son de latón y están fabricados en Francia.

Ofrecen una amplia gama de funciones: pulsadores y toggles en 3 acabados, con o sin LED, base de enchufe, bases Schuko, cargadores USB, RJ45, HDMI, dimmers, persianas, y muchos más.

La colección Fascination fue desarrollada en colaboración con el herrero Steaven Richard. El latón se transforma, texturiza y desgasta en talleres parisinos. La excelencia técnica contribuye a la estética refinada de estas excepcionales piezas. Disponible en 6 acabados.

Especificaciones
  • Double vertical front plates dimensions: 80x151x5mm.

    6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

    3 toggles finishes available.

    Plates are available with or without screws.

    Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

    and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

    Made in France.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafascination-collection-double-vertical
  • Familia de productoFascination collection
  • Grupo de productosDouble vertical cover plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)151
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
  • Código ETIMEC000007
  • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
  • Descripción Uniclass 2015Plate switches

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania