Publique sus productos
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
    Modelec

    M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets

    Traducido por Google,

    Diseñada por Valérie Mazerat, la colección de interruptores y enchufes M nace del propio material. Fruto de la unión entre el estilo de los años 60 y nuestra propia artesanía contemporánea, tiene un toque de tiempos pasados ​​que resuena en el presente. La colección M encaja perfectamente en entornos contemporáneos, minimalistas y elegantes, lugares que aprecian la sencillez.

    13 acabados de placa y 13 acabados de pulsador para infinitas combinaciones de colores, materiales y funciones. Tú eliges.

    La colección M está fabricada en Francia.

    Especificaciones
    • Horizontal double cover plate: 151x80x5mm

      13 plates finishes in full material: brass, aluminium, steel.

      13 buttons finishes to match all plates or play with contrasts.

      1 or 2 buttons: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter / buttons with LEDs / and many more functions: sockets / USB charger / dimmer / thermostat / etc.

      Made in France.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam-collection-double-horizontal
    • Familia de productoM collection
    • Grupo de productosPlaque de protection double horizontale
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)151
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC000007
    • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Descripción Uniclass 2015Plate switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania