Publique sus productos
Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack  Opt-2
Moderco

Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack Opt-2

Traducido por Google,

La serie Moderco 700 ofrece un diseño tecnológicamente avanzado y estéticamente agradable. Utiliza un marco de acero soldado único que permite que todos los sustratos (pieles), tanto los que se pueden clavar como los de acero, se suelden al marco. Nunca requiere que los sustratos o las pieles estén pegados o fijados mecánicamente al marco. Esta construcción proporciona un panel unificado duradero que durará años de uso rudo.

La construcción básica del panel se combina con acabados envolventes para una apariencia monolítica sin molduras. Astrágalos verticales entrelazados profundos en todas las juntas de los paneles alinean los paneles asegurando una cara de pared lisa mientras proporcionan un sello acústico.

Los sellos inferiores que se ajustan y retraen automáticamente brindan 2 pulgadas de espacio libre operativo para adaptarse a la variación o deflexión del piso.

Esta combinación de características junto con las opciones de la serie 700 Series y muchos acabados variados lo convierten en una excelente opción para sus aplicaciones, ya que combina estética, acústica y durabilidad en una sola construcción.

Especificaciones
    • Heavy-duty welded laser cut steel panel and door framing systems
    • ADA compliant push-pull door hardware
    • Aluminum reinforced protective door edge trim for durability
    • Face activated bottom seals with stabilizing downward seal force
    • Field adjustable mechanical bottom seals on door leaf
    • Complete panic bar hardware (available upgrade)
    • Concealed automatic door closers (available upgrade)
    • Inset exit signs (available upgrade)
    • Door viewers (available upgrade)
    • Door windows (available upgrade)
    • Key locks on both standard or panic bar hardware (available upgrade)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel_714_16ft_remote_stack_opt2
  • Familia de productoPartition Door
  • Grupo de productos700 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4876.8
  • Profundidad (mm)1219.2
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Número OmniClass23-15 11 17 13
  • Título OmniClass Folding Panel Partitions