Publique sus productos
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Traducido por Google,
Modul-Box destinado a su colocación en balda de 486 mm de profundidad. Las cajas están hechas de material resistente a los impactos y pueden soportar la mayoría de los aceites, ácidos y productos químicos. Están perfilados para una buena retención de la forma y tienen asas en la parte delantera. Se puede complementar con divisores y mirillas. Entregado en piezas. Material: plástico Color: rojo vivo
Especificaciones técnicas
  • Referencia10481-03
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)495
  • Ancho (mm)162
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26