Publique sus productos
Fire Front Partition

Fire Front Partition

Traducido por Google,
Pared de cristal en madera maciza. Muro de pasillo prefabricado y clase fuego con campo de vidrio, campo denso y panel de puerta en clase de fuego EI30 y EW30. Se puede utilizar en combinación con nuestro Flush Front. El panel de la puerta debe montarse con un campo de vidrio o una superficie densa.
Especificaciones
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafire_front_wall
  • Familia de productoSystem walls
  • Grupo de productosPartition walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls

Disponibilidad en regiones

Europa