Publique sus productos
YB8803 90 Degree Single Robe Hook

YB8803 90 Degree Single Robe Hook

Traducido por Google,
Características

Con un estilo ultramoderno, la colección 90 Degree es un estudio de minimalismo. Las formas geométricas, las esquinas cuadradas y las líneas rectas crean un punto focal urbano para los baños contemporáneos de hoy.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • gancho para bata individual
  • la plantilla y el hardware de montaje incluidos eliminan las conjeturas de la instalación
  • poste de montaje de metal para mayor seguridad
  • resistente a la corrosión
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2003
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de productos90 Degree
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores