Publique sus productos
YB8886 90 Degree Towel Bar/Towel Ring

YB8886 90 Degree Towel Bar/Towel Ring

Traducido por Google,
Características

Con un estilo ultramoderno, la colección 90 Degree es un estudio de minimalismo. Las formas geométricas, las esquinas cuadradas y las líneas rectas crean un punto focal urbano para los baños contemporáneos de hoy.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • barra de toalla/anillo de toalla
  • la plantilla y el hardware de montaje incluidos eliminan las conjeturas de la instalación
  • poste de montaje de metal para mayor seguridad
  • resistente a la corrosión
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2007
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productos90 Degree
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores