Publique sus productos
YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

YG0836 Arris 36" Designer Grab Bar

Traducido por Google,
Características

Las tuberías expuestas y los acabados industrial-chic son solo algunos de los detalles de diseño inspirados en los lofts del centro de la ciudad que cobran vida en los grifos y accesorios Arris. Los ángulos agudos y las líneas tubulares dominan cada pieza de esta moderna colección.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • soporta hasta 500 libras.
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • Longitud de la barra de 36"
  • Diámetro de la barra de 1,25"
  • construcción de acero inoxidable para mayor durabilidad
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2016
  • Familia de productoBath Grab Bars
  • Grupo de productosArris
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores