Publique sus productos
Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Traducido por Google,

Características

El diseño telescópico de metal maquinado de la colección Iso™ infunde elementos industriales en el minimalismo europeo mientras abraza el futuro con valentía y belleza.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • soporta hasta 500 libras.
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • Longitud de la barra de 12"
  • Diámetro de la barra de 1,25"
  • la almohadilla de agarre proporciona un agarre cómodo y seguro
  • construcción de acero inoxidable para mayor durabilidad
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-YG0712CH
  • Familia de productoBath Grab Bars
  • Grupo de productosIso
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores