Publique sus productos
Panel 24x Ethernet DG+
Molex

Panel 24x Ethernet DG+

Traducido por Google,
Los paneles de conexión PowerCat 6 son la principal línea de productos de paneles de conexión de Molex. Un producto clave que se utiliza en aplicaciones Gigabit Ethernet de enlace y canal de Categoría 6. La sección IDC consta de contactos en forma de V que se flexionan sin fatigarse cuando terminan. Cada puerto cuenta con un obturador de resorte patentado y se puede codificar por colores para que coincida con las tomas de corriente. Ofreciendo opciones de etiquetado en la parte delantera y trasera, el panel de conexión está fabricado con acero laminado en frío para mayor resistencia y durabilidad.
  • Disponible en densidad de 1U 24 puertos y 2U 48 puertos
  • Cada puerto presenta el obturador con resorte patentado: evita el acoplamiento incompleto, protege del polvo y los contaminantes
  • Contactos en forma de V IDC patentados que se doblan y no se fatigan cuando se terminan
  • Cuenta con torres IDC puntiagudas para acelerar la terminación y mejorar la retención de cables
  • El código de colores doble permite una configuración de cableado 568 A/B
  • Etiquetado de puerto delantero y trasero, así como etiqueta de identificación del panel
  • Configuración de jack agrupado de 4 x 6
  • Puertos de panel de conexión extraíbles individualmente
  • El estante de gestión de cables integral garantiza el cumplimiento del radio de curvatura
  • Disponible con kit de hardware ANSI o métrico
  • Se puede terminar usando herramientas punchdown estándar de la industria
  • Compatible con RJ-11 y RJ-12
  • Identificación de categoría moldeada en cada cara de puerto, así como icono de identificación de puerto opcional
Especificaciones
  • Commercial Standards TIA/EIA-568-C.2 Component Compliant FCC Subpart F 68.5 Compliant IEC-603-7 Compliant ISO 11801 Class E Compliant ETL Verified for Category 6 Component Compliance & UL Listed Technical Information Mechanical Characteristics Jack Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 750 insertion cycles Contact Material: Copper Alloy Contact Plating: 1.27 micrometres Au/Ni Contact Force: 100g minimum Plug Retention Force: 15 lbs IDC Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 200 reterminations Contact Material: Copper Alloy IDC Contact Plating: Tin/Lead Plate Contact Force: 100g minimum Wire Accommodation: 22-24 AWG solid Patch Panel Characteristics Material: CRS (cold rolled steel) Thickness: .060” (1.52mm) Coating: Graphite Grey Powdercoat Electrical/Optical Characteristics Interface Resistance: 20 mΩ Initial Contact Resistance: 2.5 mΩ Insulation Resistance: >100 MΩ Dimensions 24 Port with trays: 44mm H x 483mm W x 98mm D 48 Port with trays: 88mm H x 483mm W x 98mm D Shipping Weight: 24 Port - 1.2kg; 48 Port - 2.2kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPID00141
  • Familia de productoElectrical equipment
  • Grupo de productosPatch panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)483
  • Profundidad (mm)98
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)0.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCSwitch box
  • Código UNSPSC39121306