Publique sus productos
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 de 5 estrellas4.4(21 reseñas)
Traducido por Google,
SM6 es una gama completa compuesta por unidades modulares de aparamenta y equipo de control con envolvente metálica de hasta 24 kV. Es fácilmente adaptable a sus requisitos específicos. Puede contener interruptor automático fijo o extraíble, con tecnología de corte en vacío o SF6, interruptor-seccionador y contratista. - corriente nominal 400, 630 y 1250 A - corriente de cortocircuito hasta 25 kA - contención del arco interno: 12,5 kA/1s y 16 kA/1s con A-FL y A-FLR. Prestaciones IAC adicionales para 20 kA/1s con escape hacia arriba A-FL y A-FLR Dispositivos de control, monitorización y protección que protegen sus instalaciones, dan continuidad al suministro eléctrico y reducen los tiempos de inactividad - Relés Sepam y VIP - Interfaz de control remoto Easergy T200S - Flair indicador de paso de falla
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSM6-24
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de productosAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-02
  • Número de edición4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution