Publique sus productos
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table

    Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table

    Traducido por Google,

    Estilo contemporáneo.
    La base negra lisa circular con un brazo plateado curvo ofrece un soporte resistente.
    La parte superior de vidrio templado grueso tiene mucho espacio en la superficie para bebidas, refrigerios o tabletas.
    Práctica mesa decorativa para una sala de estar, sala familiar, estudio, oficina o dormitorio.
    Fácil de montar y limpiar, simplemente limpie con un paño suave.

    Como se muestra en Amazon.com

    #MonarchSpecialties #AccentTable #CircularTable #TemperedGlassTable

    Especificaciones
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 17.75
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 24
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 17.75
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 13
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 30
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 0.96
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 22.5
      BOX 1 - HEIGHT: 3.5
      BOX 1 - LENGTH: 23
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 15
      BOX 1 HS DESCRIPTION: 38
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.60.80.80
      BOX 1 UPC CODE: 021032258511
      COLOR: BLACK
      Master Item Specification
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      DEPARTMENT - 1: ACCENTS
      FINISH - SECONDARY: SILVER, CLEAR
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      GLASS THICKNESS: 0.5
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 1.25
      LEG 1 - HEIGHT: 23.5
      LEG 1 - LENGTH: 2.75
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 1
      MATERIAL: LAMINATE, MDF
      MATERIAL - 2: GLASS, PARTICLE BOARD, TEMPERED GLASS
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 2
      PRODUCT TYPE: ACCENT TABLE, END TABLE, SNACK TABLE
      STYLE: CONTEMPORARY
      WEIGHT CAPACITY: 22
      WOOD PERCENTAGE (%): 60

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonarch-Specialties-3009-Bentwood-Accent-Table
    • Familia de productoTable
    • Grupo de productosAccent Table
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment