La mesa de fuego Olympic está diseñada y construida para ser la chimenea más elegante, funcional y duradera de la industria. Ofrece una alta potencia calorífica, un quemador de latón de alta eficiencia y acabados increíbles, ya sean estándar o personalizados. Fabricada con aluminio o acero de 3/16″ de por vida, fabricado en Estados Unidos, aquí mismo en Missoula, Montana. Es fácil entender por qué Olympic se ha convertido en la chimenea preferida de nuestros editores. Eleve su espacio al siguiente nivel.
Tallas disponibles:
Mesa de fuego de acero olímpica de 48"
Mesa de fuego de acero olímpica de 55"
Mesa de fuego de acero olímpica de 60"
Mesa de fuego de acero olímpica de 67"
Mesa de fuego de acero olímpica de 76"
Mesa de fuego de acero olímpica de 86"
Mesa de fuego de acero olímpica de 96"
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |