Mezclador de cocina con cierre suave, válvula para lavavajillas y caño en C. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Clase energética C. Cromo. RSK 8318197 LVI 6261200 242151 Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Cromo. RSK 8318199 NRF 4290175 En las familias de hoy, la cocina es un espacio para socializar y la creatividad. Una batidora de cocina moderna debe verse bien, funcionar perfectamente y promover una alto nivel de higiene y seguridad, por eso Mora Cera ofrece lo que todo el mundo quiere en su cocina: atención y tiempo de calidad.
Especificaciones
ESS (Energy saving system).
Ceramic cartridge with soft closing function.
Adjustable flow control and temperature limiter.
Eco (energy and water saving aerator 9 l/min).
Soft PEX® hoses.
Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included.
With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water.
Hole diameter Ø32-37 mm.