Publique sus productos
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Mora Cera Miniprofi Kitchen Mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador de cocina Miniprofi con función de cierre suave. Boquilla con chorro concentrado y ducha de mano. De latón homologado 4MS. Cromo.
    RSK 8304017 LVI 6261210

    242301 Mangueras Soft PEX® con tuerca de conexión de 3/8". Cromadas.
    RSK 8304019 NRF 4290188

    La batidora de cocina para chefs domésticos exigentes.
    Mora Cera Miniprofi lleva los beneficios de la cocina profesional a tu hogar, aportando un acento emocionante a la cocina doméstica tradicional.
    El cabezal es extraíble y el flujo se puede variar entre diferentes patrones de rociado, como chorro concentrado o ducha. El trabajo en la cocina se vuelve más fácil, más eficiente, más atractivo y con la función ESS más respetuosa con el medio ambiente.

    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system).
      Ceramic cartridge with soft closing function.
      Adjustable flow control and temperature limiter.
      Nozzle with concentrated jet and hand shower.
      Soft PEX® hoses.
      Hole diameter Ø32-37 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia242300
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición2
    • Altura (mm)598
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures