Publique sus productos
Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Mora Cera K2 Kitchen Mixer with low spout

Traducido por Google,
Mezclador de cocina con caño bajo, función de cierre suave y función ecológica. Extremo plano de PEX blando Ø10 mm. De latón homologado 4MS. Cromo. RSK 8318200 LVI 6261202 VVS 705942104 245001 Mangueras Soft PEX® con 3/8". Cromo. RSK 8318201 NRF 4290178 En las familias de hoy, la cocina es un espacio para socializar y la creatividad. Una batidora de cocina moderna debe verse bien, funcionar perfectamente y promover una alto nivel de higiene y seguridad, por eso Mora Cera ofrece lo que todo el mundo quiere en su cocina: cuidado y tiempo de calidad.
Especificaciones
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 110°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia245000
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de productosMora Cera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa
Suecia