Publique sus productos
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer
MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    MORA INXX II pullout Kitchen mixer

    Traducido por Google,

    Este es el MORA INXX II EXTRAÍBLE. Un mezclador práctico, de líneas limpias y funcional que cuenta con un cabezal rociador extraíble. MORA PULLOUT están diseñados para complementar la forma en que vives tu vida y al mismo tiempo reducir el consumo de agua caliente. Cien años de pasión, artesanía y tradición han convertido nuestro diseño icónico en una experiencia acuática de clase mundial.

    Combinando un acabado cromado duradero y un lenguaje de diseño suave, el grifo extraíble INXX II aporta una sensación de lujo y elegancia a la cocina. El mezclador tiene un rociador manual extraíble, con la opción de alternar entre un chorro de agua normal y una ducha. El flujo vuelve a la normalidad cuando se corta el agua.

    Cromo. Art.no: 272031.CA RSK: 8312034 NRF: 4290558

    Con un tono negro mate resistente y una expresión posterior emparejada, INXX II soft contribuye a una cocina lujosa y elegante. El mezclador dispone de una ducha de mano extraíble que se puede cambiar entre un chorro de agua normal y una ducha. Cuando se corta el agua, el chorro se restablece automáticamente a su configuración estándar.

    Negro mate. N.º de artículo: 272031.12CA RSK: 8312035 NRF: 4290559



    Especificaciones
      • Ceramic cartridge
      • Pull out telescopic hand shower with two spray patterns (normal and rinse)
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 6 l/min at 200–600 kPa)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia272031
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosINXX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)388
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures