Publique sus productos
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con su acabado cromado duradero y su fuerte personalidad, la batidora de cocina INXX II Sharp hace una declaración elegante y contemporánea en su cocina. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad.

    Acerca de la colección INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.

    Cromo art.no 272081.CA RSK 8311275 NRF 4290532 Negro mate art.no 272081.12CA RSK 8311277 NRF 4290533 Blanco mate art.no 272081.22CA RSK 8311278 NRF 4290534 Matte Grey Art.No 272081.44ca RSK 8311279 NRF 4290535 Polised Brass Art.No 272081.60ca RSK 8311280 NRF 42905336 Brass Brass Art.No: 272081.62CA RSK 8311281 NRF 4290537 Cepilado Bras



    Especificaciones
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-standard EN1717




    Especificaciones técnicas
    • Referencia272081
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)505
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures