Publique sus productos
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con su duradero acabado cromado y su aspecto contemporáneo, el INXX II miniprofi es un mezclador sorprendentemente alto, perfecto para cocinas de planta abierta. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad.

    Acerca de la colección INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.

    Chrome art.no 272091.CA RSK 8311283 NRF 4290539 Matte black art.no 272091.12CA RSK 8311285 NRF 4290541 Matte white art.no 272091.22CA RSK 8311286 NRF 4290542 Matte grey art.no 272091.44CA RSK 8311287 NRF 4290543 Polished brass art.no 272091.60 CA RSK 8311288 NRF 4290544 Latón cepillado art.no 272091.62CA RSK 8311289 NRF 4290545 Níquel cepillado art.no 272091.76CA RSK 8311290 NRF 4290546




    Especificaciones
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

    Especificaciones técnicas
    • Referencia272091
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)505
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa