Publique sus productos
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer

    MORA INXX II soft Kitchen mixer

    Traducido por Google,

    Con su acabado cromado duradero y sus líneas suaves, la mezcladora de cocina suave INXX II brinda lujo y elegancia a su cocina. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad.

    Acerca de la colección INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.

    Cromo art.no 272101.CA RSK 8311260 NRF 4290516 Negro mate art.no 272101.12CA RSK 8311261 NRF 4290517 Blanco mate art.no 272101.22CA RSK 8311262 NRF 4290518 Gris mate ref. 272101.44CA RSK 8311263 NRF 4290519 Latón pulido ref. 272101.60CA RSK 8311264 NRF 4290521 Latón cepillado ref. 272101.62CA RSK 8311265 NRF 4290522 Níquel cepillado ref.



    Especificaciones
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Especificaciones técnicas
    • Referencia272101
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)356
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.489
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures