Publique sus productos
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    Traducido por Google,

    Monomando de cocina con cierre amortiguado, aireador ahorrador de energía y agua y caño en C. Con válvula lavavajillas. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Mangueras de PEX® blando con tuerca de conexión de 3/8. De latón homologado 4MS. Cromo. Nº de artículo 272151.CA RSK 8311267 NRF 4290524

    Esta batidora de cocina también está disponible en otros seis colores diferentes Negro mate art.no 272151.12CA RSK 8311269 NRF 4290525 Blanco mate art.no 272151.22CA RSK 8311270 NRF 4290526 Gris mate ref. 272151.44CA RSK 8311271 NRF 4290527 Latón pulido ref. 272151.60CA RSK 8311272 NRF 4290528 Latón cepillado ref. 272101.62CA RSK 8311273 NRF 4290529 Níquel cepillado ref.

    Con su acabado cromado duradero y sus líneas suaves, la mezcladora de cocina suave INXX II brinda lujo y elegancia a su cocina. El mezclador ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas de construcción vigentes y es energéticamente eficiente, lo que significa que reduce el uso de agua y energía sin comprometer la comodidad.

    Sobre la colección
    INXX II es una colección elegante y atemporal en una paleta de colores cuidadosamente seleccionados. Ofreciendo una combinación de alta calidad, diseño sobrio y comodidad excepcional, esta es la colección definitiva.




    Especificaciones
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Especificaciones técnicas
    • Referencia272151
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)356
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.489
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures