Publique sus productos
MMIX II Kitchen mixer soft
MMIX II Kitchen mixer soft
MMIX II Kitchen mixer soft

    MMIX II Kitchen mixer soft

    Traducido por Google,

    El estilo atemporal y la tecnología de ahorro de energía de la colección MMIX II, con certificación medioambiental, realzan cualquier interior. Es la manera perfecta de experimentar la duradera experiencia acuática de Mora en un paquete atractivo y asequible.

    MMIX II soft tiene un diseño geométrico suavemente curvado que irradia un estilo clásico y fácil de trabajar.

    Número de artículo: 332101 RSK: 8312159 NRF: 4290574 LVI 6261278

    Este producto cumple con LEED/BREEAM, lo que significa que cumple con los requisitos de caudal aplicables a ciertos edificios nuevos y conversiones.

    Número de artículo: 332101.LD3 RSK: 8312160 NRF 4290575 LVI 6261279. Caudal 3,8 l/min

    Número de artículo: 332101.LD4 RSK: 8312161 NRF 4290576 LVI 6261280. Caudal 4,8 l/min

    Especificaciones
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia332101
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora MMIX II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)391
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa