Publique sus productos
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer

    LYNX miniprofi kitchen mixer

    Traducido por Google,

    LYNX miniprofi, mezclador de cocina

    Con su diseño limpio y elegantes superficies en negro o cromo, esta batidora de cocina es a la vez una pieza central con estilo y un ayudante fiable en la cocina. La boquilla con dos tipos de chorro facilita enjuagar verduras, llenar ollas y limpiar, y su alta calidad garantiza muchos años de uso frecuente, desde cocinar hasta lavar platos. Además, cuenta con DAP (Declaraciones Ambientales de Producto), lo que facilita la elección de una opción sostenible sin comprometer el diseño ni la funcionalidad.

    LYNX es la nueva colección de Mora que unifica los más altos estándares tecnológicos de Mora en sostenibilidad y funcionalidad con una estética atemporal y una selección de materiales de primera calidad. Cada pieza ofrece una experiencia inigualable en cromo y negro mate para una expresión exclusiva y elegante.

    Una serie de diseño inspirado en los atributos de sostenibilidad característicos de Mora, LYNX supera las exigencias de la vida contemporánea. Los mezcladores y duchas LYNX para baños y spas ofrecen nuestra experiencia de ducha de primera clase, con tecnología de temperatura constante y lujosos chorros de agua. En los muebles de cocina, nuestra innovación líder en ahorro de agua se integra con una forma que explora curvas y perfiles delgados y planos. La colección está disponible en elegante cromo pulido o en un evocador negro mate.

    Este mezclador de cocina minimalista y atemporal está disponible en negro mate o cromo. Presenta un atractivo perfil cilíndrico, un cuello ligeramente curvado y una atractiva palanca aplanada.

    Cromo, número de artículo: 344081 RSK: 8312215 NRF: 1426124

    Negro mate, número de artículo: 344081.12.12 RSK: 8312216 NRF: 1426125


    Especificaciones
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Lead Free
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm


    Especificaciones técnicas
    • Referencia344081
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosLYNX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)447
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania