Publique sus productos
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    Traducido por Google,

    LYNX miniprofi, mezclador de cocina

    Con su diseño limpio y elegantes superficies en negro o cromo, esta batidora de cocina es a la vez una pieza central con estilo y un ayudante fiable en la cocina. La boquilla con dos tipos de chorro facilita enjuagar verduras, llenar ollas y limpiar, y su alta calidad garantiza muchos años de uso frecuente, desde cocinar hasta lavar platos. Además, cuenta con DAP (Declaraciones Ambientales de Producto), lo que facilita la elección de una opción sostenible sin comprometer el diseño ni la funcionalidad.


    Cromo, número de artículo: 344091 RSK: 8312217 NRF: 1426126

    Negro mate, número de artículo: 344091.12.12 RSK: 8312218 NRF: 1426127


    Especificaciones
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Lead Free


    Especificaciones técnicas
    • Referencia344091
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosLYNX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)447
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania