Publique sus productos
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
    Archivados

    Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with fold-down swivel spout for inward-opening windows. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8318221 NRF 4291493 LVI 6260920 VVS 705913504 Mora Izzy Turnie is a flexible kitchen mixer with a fold-down spout for windows that open inwards. It delivers what other mixers can’t. With the spout folded down, it’s only 9 cm high. What’s more, the spout has a 360° swivel range. That’s what we call harmonious and functional design.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). With foldable swivel spout 360°. Hole diameter Ø28-35mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia703046
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Izzy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)414
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)256
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures