Publique sus productos
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic
Refrigerator Generic

    Refrigerator Generic

    4.8 de 5 estrellas4.8(17 reseñas)
    Traducido por Google,
    Refrigerador Genérico

    Familias de refrigeradores genéricos con cuatro tipos diferentes: congelador superior, congelador inferior, puertas francesas y puertas de lado a lado. Ideal para diseños de espacios conceptuales y dibujos visuales en 3D.

    Tamaños estándar
    Anchos: 23"-36"
    Profundidades: 24"-35"
    Alturas: 65"-70"

    • Refrigerador genérico
    • Cuatro tipos de refrigeradores disponibles: congelador superior, congelador inferior, de dos puertas verticales, puertas francesas.
    • Dimensiones editables personalizadas


    Esta familia genérica simple y fácil de usar podría agregarse a un diseño de cocina conceptual y modificarse según sea necesario. Hay cuatro tipos de opciones de refrigerador: congelador superior, congelador inferior, puertas francesas y de lado a lado con dimensiones fáciles de enchufar y aplicar en las propiedades laterales para modificar y ajustar según sea necesario. Las manijas de las puertas y el dispensador de agua se pueden agregar o quitar fácilmente en la pestaña de propiedades, junto con los materiales de cada parte de los refrigeradores se pueden cambiar a su material o acabado deseado.
    Especificaciones
      • Four types of refrigerator options: top freezer, bottom freezer, french doors, and side-by-side.
      • Option: add/remove door handles and add/remove water dispenser.
      • Option to change or modify materials of refrigerator back, refrigerator doors, handles, refrigerator base platform, and water dispenser finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Generic_Refrigerator_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText