Publique sus productos
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer
Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K6 Kitchen Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de cocina con caño en L giratorio y función Eco. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8318181 NRF 4290218 LVI 6261163 VVS 705775304 707110.0011 Chrome/black. RSK 8318182 NRF 4290219 LVI 6261165 VVS 705775324 707110.0065 Chrome/gold. RSK 8318228 NRF 4290245 LVI 6261225 Con su diseño simple y minimalista, los mezcladores Mora Rexx son la esencia del diseño y la funcionalidad escandinavos. Su innovación radica en su precisión. Cuando la tradición y la artesanía se encuentran con métodos de fabricación de vanguardia y un diseño inspirador, el resultado es Mora Rexx La versión que se muestra aquí es una hermosa batidora de cocina con función inteligente incorporada.
    Especificaciones
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia707110
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosMora Rexx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.625
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures