Publique sus productos
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub

    LAVA X Bathtub

    Traducido por Google,

    MORA LAVA X

    Cree una sensación de lujo sereno con la bañera independiente LAVA X. Las líneas elegantes y limpias de esta bañera se combinan con un acabado suave y agradable al tacto para crear una estética minimalista que realza y eleva su baño a nuevos niveles de refinamiento. Viene con un lavabo a juego para lograr un aspecto contemporáneo coherente.

    Sobre la colección

    Con un nombre que evoca las cualidades fluidas y ricas en minerales de la roca volcánica, la gama Lava, fabricada con un compuesto mineral duradero y agradable al tacto con propiedades de aislamiento térmico, combina una estética moderna y armoniosa con la comodidad.

    N.º de artículo: 951010.12

    Especificaciones
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951010-12
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)820
    • Profundidad (mm)1670
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)168
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units