Publique sus productos
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub
MARE I Medium, bathtub

    MARE I Medium, bathtub

    Traducido por Google,

    La calmante gama Mare, que significa océano en latín. Baños independientes en acrílico premium con un espesor de borde más ligero. Las líneas limpias y las curvas sencillas se combinan con la funcionalidad y la comodidad.

    Quietud es la palabra que viene a la mente con el Mare I. Su forma independiente y contemporánea es tanto una obra de arte como un lugar para relajarse. Bañera simétrica, con tapón central y borde moderno de 3 cm de grosor, disponible en dos tamaños, con rebosadero diseñado para minimizar las manchas de agua.

    Número de artículo: 951102

    Especificaciones
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 47 kg
      • Volume: 250 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951102
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosWash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)812
    • Profundidad (mm)1676
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa