Publique sus productos
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub

    MARE V, bathtub

    Traducido por Google,

    La tranquila gama Mare, que significa océano en latín. Baños independientes en acrílico premium con un espesor de borde más ligero. Las líneas limpias y las curvas sencillas se combinan con la funcionalidad y la comodidad.

    Un diseño delgado con un grosor de solo 15 mm con un llamativo diseño curvo y angular que llama la atención. Su diseño brinda una experiencia generosa en la que realmente puedes sumergirte.

    Un hermoso baño que proyecta una sensualidad de spa.

    Número de artículo: 951105

    Especificaciones
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Especificaciones técnicas
    • Referencia951105
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosWash Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1700
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Descripción Uniclass 2015Bathing
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment