Publique sus productos
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Traducido por Google,

    Panel de ducha Watersprint

    Mora Armatur se enorgullece en presentar el primer panel de ducha del mundo que ofrece una purificación de agua segura y eficaz mediante la tecnología UV LED.
    Con la combinación única de la tecnología de termostato y electrónica líder en el mundo de Mora Armaturs y la unidad UV LED única de Watersprint, este es un producto extremadamente seguro para combatir la bacteria legionela.
    La integración del panel de ducha y la unidad UV LED garantiza que el agua de la ducha esté siempre desinfectada. Si la unidad deja de funcionar, el panel de la ducha se apaga.
    Utilice nuestro sistema Tronic WMS para monitorear y administrar sus paneles de ducha instalados, incluida la unidad UV LED.
    Los paneles de ducha están disponibles con termostato o con sistema de agua premezclada.

    RSK 8255847 LVI 6360713

    Watersprint – Tratamiento inteligente del agua
    Watersprint es un producto innovador que desinfecta el agua en las inmediaciones de la salida del grifo mediante el uso de luz UVC generada por diminutos LED del tamaño de cabezas de alfiler. La tecnología solo está activa cuando el agua está abierta, lo que la hace altamente eficiente en energía. El producto está completamente libre de mercurio.
    Además, no requiere mantenimiento, ya que no es necesario reemplazar la lámpara anualmente.

    La luz UVC mata y reduce eficazmente las bacterias (legionella), los virus y los protozoos.

    Especificaciones
    • Shower panel with built-in UV-LED device for effective combating of legionella and other microorganisms

      Possibilities of wireless connection 

      Bult-in safety function that turns off the water in case of a UV device failure

      Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset) 

      Jet angle adjustable +/- 5°

      Flow limiter 9 l/min 

      Stainless look

      Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)

      IP class sensor, IP67   

      Installation: Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply

      Mains operation (included transformer and 10 m extension cable) 

      Connected to premixing water

      Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately 

      Tronic WMS: 

      With wireless connection to the Tronic WMS system (gateway and subscription required) alternatives via Dongel (1616-1000) the following opportunities are obtained:  - Programmable rinsing time from 10–60 seconds  - Built-in temperature measurements (measures output water temperature)  - Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature  - Flush time control, prevents overflow, maximum flush time 5 min. - Adjustable hygiene flushing, interval and flush time (to prevent water becoming stagnant) - Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature. - Only with WMS  - Stagnation alarm (an alarm is emitted if the unit is not used within the set time) – Only with WMS - Alarm via SMS or email – Only with WMS

    Especificaciones técnicas
    • Referencia720201
    • Familia de productoElectronic Mixers
    • Grupo de productosMora Tronic Watersprint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)1180
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems