Publique sus productos
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror

    Traducido por Google,

    Un diseño minimalista, con retroiluminación atmosférica, aporta una capa adicional de carácter a los espacios de baño.

    Diseñado en torno a la idea central de un espejo retroiluminado minimalista sin marco, montado a solo 30 mm de la pared, Cava tiene un aura propia. Su luz se puede cambiar con un toque de tonos cálidos a más fríos. El espejo en sí tiene una función antivaho y está laminado de seguridad para su tranquilidad. Disponible en versiones circulares o cuadradas y múltiples tamaños.

    Número de artículo: 953002 Tamaño: Ø 800 mm

    Especificaciones
      • Ø 800 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 25.4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 7,194 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia953002
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-09
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)7.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment