Publique sus productos
CARA II, mirror with bluetooth
CARA II, mirror with bluetooth

    CARA II, mirror with bluetooth

    Traducido por Google,

    Diseño minimalista, con marco LED oculto y sistema de altavoces Bluetooth opcional en un paquete que le da a la atmósfera un nuevo significado.

    Cara comparte un diseño similar a nuestro Solo I, con un marco LED controlado al tacto detrás de acrílico blanco que rodea el espejo. La iluminación de Cara se puede ajustar en brillo y tono para mejorar la atmósfera de su espacio. Su función se puede mejorar aún más con la adición de parlantes Bluetooth incorporados para lo último en espacios de ambiente.

    Número de artículo: 953133 Tamaño: 1000 x 800 mm

    Especificaciones
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Bluetooth connected speakers
      • 55 mm wall projection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia953133
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)1000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment