Publique sus productos
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste

    Free Flow Push down-waste

    Traducido por Google,

    Estos desagües de empuje hacia abajo están hechos para fregaderos que tienen materiales más gruesos con o sin rebosadero. Disponible en los colores: cromo, negro mate, blanco mate, latón pulido, latón cepillado, cobre cepillado y níquel cepillado.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004.

    Negro mate art.no: S600066.12 RSK 8560150 VVS 747084011.

    Blanco mate art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010.

    Latón pulido art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085.

    Latón cepillado art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087.

    Cobre cepillado art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097.

    Níquel cepillado art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.

    Especificaciones
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS600066
    • Familia de productoPush down-waste
    • Grupo de productosPush down-waste
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)74
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves