Publique sus productos
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste

    Push down-waste

    Traducido por Google,

    Los desagües push down están disponibles en los mismos colores que los mezcladores de lavabo INXX II: cromo, negro mate, gris mate, latón pulido y latón cepillado y también negro (pvd), latón pulido y cobre, aspecto rústico y crudo.

    Cromo art.no: S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209

    Negro (pvd) art.no: S600142.11 RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211

    Negro mate art.no: S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212

    Cobre pulido art.no: S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213

    Champán art.no: S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214

    Blanco mate art.no: S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215

    Rústico art.no: S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656

    Gris mate art.no: S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484

    Latón pulido art.no: S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216

    Latón cepillado art.no. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217

    N.º de artículo bruto: S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    Especificaciones
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS600142
    • Familia de productoPush down-waste
    • Grupo de productosPush down-waste
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)74
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves