Publique sus productos
MK-52 Rejilla De Ventilación
MK-52 Rejilla De Ventilación
    Morad

    MK-52 Rejilla De Ventilación

    El sistema MK-52 está diseñado para la construcción de aberturas de ventilación, tomas de aire y salidas de aire, combinando un alto rendimiento con durabilidad. Basado en el probado perfil ML-52, ofrece los mismos parámetros y espaciado de lamas, garantizando coherencia en el diseño entre proyectos.

    El diseño reforzado del marco permite fabricar rejillas de gran tamaño, manteniendo la estabilidad incluso en dimensiones considerables. De serie, cada rejilla incluye una malla antiinsectos, que proporciona protección adicional sin comprometer el flujo de aire.

    El sistema MK-52 ofrece opciones de instalación flexibles: puede atornillarse directamente a través del marco, fijarse con anclajes o encajarse en marcos de aluminio mediante clips especiales.

    Las rejillas están disponibles en aluminio en bruto o lacadas al polvo en cualquier color RAL para satisfacer los requisitos arquitectónicos. Gracias a su diseño equilibrado, la rejilla MK-52 garantiza una combinación óptima de eficiencia de ventilación y resistencia mecánica.

    Especificaciones
      • Área libre visual: aprox. 71 %
      • Área abierta efectiva: aprox. 58 %
      • Espaciado de lamas: 52 mm
      • Perfil: ML-52
      • Área máxima de la rejilla: hasta 5 m²
      • Luz máxima sin refuerzo: 800 mm
      • Características estándar: malla antiinsectos integrada
      • Opciones de montaje:
        • Atornillado directo a través del marco
        • Fijación con anclajes
        • Encaje en marcos de aluminio con clips
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMK-52-louvre-vent
    • Familia de productoParedes de lamas
    • Grupo de productosMK-52
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)52
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África
    Åland
    Afganistán
    Bahamas
    Argelia
    Albania
    Arabia Saudí
    Canadá
    Egipto
    Alemania
    Armenia
    Cuba
    Kenia
    Andorra
    Azerbaiyán
    Estados Unidos
    Libia
    Austria
    Catar
    Groenlandia
    Marruecos
    Bélgica
    China
    Haití
    Túnez
    Bielorrusia
    Emiratos Árabes Unidos
    Jamaica
    Bosnia-Herzegovina
    Georgia
    República Dominicana
    Bulgaria
    Irak
    Chipre
    Irán
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Kuwait
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Omán
    Estonia
    Pakistán
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tayikistán
    Gibraltar
    Turkmenistán
    Grecia
    Turquía
    Guernsey
    Uzbekistán