Publique sus productos
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents

    FLL Louvres Vents

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nota: La altura de las lamas del FIEGER FLL está fijada en 131 mm, por lo que la altura de la ventana de las lamas y el número de lamas deben determinarse de antemano, ya que están en correlación entre sí.

    La FLL 131 es nuestra gama de ventilación y extracción de humos sin vidrio. Fabricadas con lamas de aluminio con aislamiento, estas unidades le ofrecen las mismas ventajas que nuestras ventanas de lamas en términos de ventilación natural y propiedades de extracción de humos. También permiten opciones estéticamente elegantes e innovadoras en el diseño de fachadas. Nuestros equipos dedicados de ingenieros y diseñadores están siempre disponibles para analizar cualquier elemento de sus proyectos y encontrar la mejor solución para satisfacer sus necesidades.




    # Ventana de lamas # Ventana # Muro cortina # Lucha contra incendios # Sistema de ventilación # Ventilación natural inteligente # Ahorro de espacio # Actuadores # AOV # Ventilación de apertura automática # NSHEV # Ventilación de extracción de calor y humo natural # EN12101-2 # Ventilación de humo # Motorizada # Eléctrica # Manual # Neumática # Función anti-atrapamiento # Eficiencia energética # A prueba de fallos # Bajo mantenimiento

    Especificaciones
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives.
      In addition to the examples shown, further installation variants are available to suit a wide variety of applications.

      Feature:

      Natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction fromlift shafts

      Design:

      Pivoted Louvre blades.
      Thermally isolated.
      Aluminium extrusions.

      Glazing:

      Frameless thermally broken composite aluminium

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLLLouvresVents
    • TipoDigital Twin (Building)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundario2C Polyurethane on High Moisture Resistant MDF
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC011406
    • Nombre ETIMFaçade louver
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_34
    • Descripción Uniclass 2015Glass louvre window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMotorized Wall Louvers
    • Número OmniClass23-33 29 33
    • Título OmniClass Movable Blade Wall Louvers