Publique sus productos
AB-RO BARANDILLA
Morad

AB-RO BARANDILLA

AB-R es un sistema de barandillas con postes, en el que las tralkas verticales se fijan mediante tornillos a los perfiles horizontales del pasamanos y a la base, lo que ofrece una excelente alternativa a las barandillas de acero tradicionales. A diferencia de las barandillas de acero, que requieren soldadura y a menudo tienen costuras de soldadura visibles e inestéticas, así como la necesidad de repintarlas con frecuencia debido a la susceptibilidad de este material a la corrosión, el sistema AB-R ofrece una solución limpia y estéticamente atractiva. Las tralkas pueden montarse a ambos lados del poste o debajo del pasamanos.

Acabado estético! Los perfiles están hechos de aluminio extruido, pintado en polvo en cualquier color RAL, y los elementos de fijación están hechos de acero inoxidable, lo que garantiza sin riesgo de corrosión en ninguna de las partes de la barandilla.

Montaje rápido y fácil! Todas las conexiones se realizan mediante tornillos o remaches en los perfiles pintados, por lo que no es necesario soldar nada. Los perfiles estándar están disponibles en longitudes de 6 m, pero para proyectos más grandes, es posible pedir perfiles a medida, lo que permite minimizar los desperdicios de material y optimizar los costos.

Garantía de calidad! Nuestras barandillas son altamente resistentes a las condiciones climáticas y prácticamente no requieren mantenimiento a lo largo de toda su vida útil.

Especificaciones
    • Probado y certificado: Las barandillas AB-R han sido probadas y poseen una Evaluación Técnica Nacional (KOT) emitida por el Instituto de Investigación en Construcción (ITB-KOT-2022/2243 edición 1).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaab-ro-railing
  • Familia de productoBarandillas
  • Grupo de productosAB-R
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Código ETIMEG019740
  • Nombre ETIMRail (profiles)
  • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
  • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África
Åland
Afganistán
Bahamas
Argelia
Albania
Arabia Saudí
Canadá
Egipto
Alemania
Armenia
Cuba
Kenia
Andorra
Azerbaiyán
Estados Unidos
Libia
Austria
Catar
Groenlandia
Marruecos
Bélgica
China
Haití
Túnez
Bielorrusia
Emiratos Árabes Unidos
Jamaica
Bosnia-Herzegovina
Georgia
República Dominicana
Bulgaria
Irak
Chipre
Irán
Ciudad del Vaticano
Jordania
Croacia
Kazajistán
Dinamarca
Kirguistán
Eslovaquia
Kuwait
Eslovenia
Mongolia
España
Omán
Estonia
Pakistán
Finlandia
Siria
Francia
Tayikistán
Gibraltar
Turkmenistán
Grecia
Turquía
Guernsey
Uzbekistán
Hungría
Yemen
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania