Publique sus productos
MORAD AB-S EVO – Sistema de barandilla de vidrio sin montantes
MORAD AB-S EVO – Sistema de barandilla de vidrio sin montantes
    Morad

    MORAD AB-S EVO – Sistema de barandilla de vidrio sin montantes

    MORAD AB-S EVO es un sistema de barandilla de vidrio autoportante con un perfil base de aluminio, diseñado para aplicaciones interiores y exteriores en edificios residenciales, comerciales y públicos. Es adecuado para balcones, terrazas, escaleras, entreplantas y azoteas transitables. Su diseño sin montantes ofrece una estética minimalista y vistas despejadas.

    La alineación del sistema se realiza ajustando el perfil base principal en lugar de los paneles de vidrio individuales. Un elemento de apoyo en forma de cuna permite adaptar el ángulo de inclinación de la barandilla a las irregularidades del soporte. El apoyo puntual facilita el drenaje del balcón y ayuda a reducir las tensiones en el perfil base.

    Las opciones de montaje superior o lateral permiten adaptar el sistema a distintas condiciones estructurales. El sistema admite vidrio de seguridad laminado y templado (VSG/ESG), con cantos rectificados y pulidos y protección opcional del borde superior. Los acabados disponibles incluyen colores RAL y acabados de imitación madera, complementados con accesorios de acero inoxidable.

    Especificaciones
      • Perfiles base de aluminio disponibles en longitudes de 6 m o cortados a medida.
      • Montaje superior o lateral.
      • Sujeción del vidrio mediante un sistema de cuñas o fijaciones puntuales, según la configuración seleccionada.
      • Posibilidad de integración con paneles de remate de aluminio para ocultar elementos estructurales y aislamiento.
      • Dimensiones del vidrio, perfiles y fijaciones seleccionados de acuerdo con la documentación técnica y los requisitos del proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaab-s-railing-copy
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de productosAB-S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEG019740
    • Nombre ETIMRail (profiles)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África
    Åland
    Afganistán
    Bahamas
    Argelia
    Albania
    Arabia Saudí
    Canadá
    Egipto
    Alemania
    Armenia
    Cuba
    Kenia
    Andorra
    Azerbaiyán
    Estados Unidos
    Libia
    Austria
    Catar
    Groenlandia
    Marruecos
    Bélgica
    China
    Haití
    Túnez
    Bielorrusia
    Emiratos Árabes Unidos
    Jamaica
    Bosnia-Herzegovina
    Georgia
    República Dominicana
    Bulgaria
    Irak
    Chipre
    Irán
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Kuwait
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Omán
    Estonia
    Pakistán
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tayikistán
    Gibraltar
    Turkmenistán
    Grecia
    Turquía
    Guernsey
    Uzbekistán
    Hungría
    Yemen
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania