Publique sus productos
BE-25 Acristalamiento de balcón de tres hojas
BE-25 Acristalamiento de balcón de tres hojas
    Morad

    BE-25 Acristalamiento de balcón de tres hojas

    El sistema BE-25 de acristalamiento de aluminio para balcones y terrazas es una solución moderna para el acristalamiento exterior de balcones y terrazas que no requieren calefacción. Proporciona protección contra las inclemencias del tiempo, reduce el ruido y aumenta el confort de uso del balcón.

    Construcción y materiales:
    Perfiles de aluminio: Ligereza, durabilidad, resistencia a la corrosión y acabado estético.
    Accesorios: Fabricados en plástico de alta calidad y acero inoxidable.

    Acristalamiento:
    Parte superior: Vidrio templado de 6 mm.
    Parte inferior: Vidrio laminado templado 44.2 (dos paneles de 4 mm con dos capas de lámina PVB).

    Funcionalidad:
    Sistema corredera: Carril de cuatro vías para hasta 8 paneles (4 por lado).
    Estanqueidad: Perfiles verticales y juntas que protegen contra viento y lluvia.
    Seguridad: Pasadores de bloqueo abribles únicamente desde el interior.

    Colores:
    Perfiles disponibles en toda la paleta RAL, anodizados y lacados en polvo, con acabados efecto madera y decorativos.

    Aplicación en construcción:
    El BE-25 es adecuado tanto para edificios plurifamiliares como unifamiliares, ofreciendo un acristalamiento estético y funcional de balcones y terrazas.

    Especificaciones
      • Perfiles: Aluminio con accesorios de plástico y acero inoxidable, lacados en polvo en colores RAL o anodizados (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Acristalamiento: Parte superior vidrio templado 6 mm / parte inferior vidrio laminado 44.2 (2×4 mm + lámina PVB)
        Tipo de sistema: Sistema corredera de cuatro vías, hasta 8 paneles (4 por lado), combinación con hojas abatibles posible hasta H=160 cm
        Aplicación: Acristalamiento exterior de balcones y terrazas para espacios no calefactados
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamorad-be25-three-panel-balcony-glazing
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de productosBE-25
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEG019740
    • Nombre ETIMRail (profiles)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África
    Åland
    Afganistán
    Bahamas
    Argelia
    Albania
    Arabia Saudí
    Canadá
    Egipto
    Alemania
    Armenia
    Cuba
    Kenia
    Andorra
    Azerbaiyán
    Estados Unidos
    Libia
    Austria
    Catar
    Groenlandia
    Marruecos
    Bélgica
    China
    Haití
    Túnez
    Bielorrusia
    Emiratos Árabes Unidos
    Jamaica
    Bosnia-Herzegovina
    Georgia
    República Dominicana
    Bulgaria
    Irak
    Chipre
    Irán
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Kuwait
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Omán
    Estonia
    Pakistán
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tayikistán
    Gibraltar
    Turkmenistán
    Grecia
    Turquía
    Guernsey
    Uzbekistán
    Hungría
    Yemen
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania