Publique sus productos
BE-25 Acristalamiento de balcón de dos hojas
BE-25 Acristalamiento de balcón de dos hojas
    Morad

    BE-25 Acristalamiento de balcón de dos hojas

    El sistema BE-25 de acristalamiento de aluminio para balcones y terrazas es una solución moderna para el acristalamiento exterior de balcones y terrazas que no requieren calefacción. Proporciona protección contra las inclemencias del tiempo, reduce el ruido y aumenta el confort de uso del balcón.

    Construcción y materiales:
    Perfiles de aluminio: Ligereza, durabilidad, resistencia a la corrosión y acabado estético.
    Accesorios: Fabricados en plástico de alta calidad y acero inoxidable.

    Acristalamiento:
    Parte superior: Vidrio templado de 6 mm.
    Parte inferior: Vidrio laminado templado 44.2 (dos paneles de 4 mm con dos capas de lámina PVB).

    Funcionalidad:
    Sistema corredera: Carril de cuatro vías para hasta 8 paneles (4 por lado).
    Estanqueidad: Perfiles verticales y juntas que protegen contra viento y lluvia.
    Seguridad: Pasadores de bloqueo abribles únicamente desde el interior.

    Colores:
    Perfiles disponibles en toda la paleta RAL, anodizados y lacados en polvo, con acabados efecto madera y decorativos.

    Aplicación en construcción:
    El BE-25 es adecuado tanto para edificios plurifamiliares como unifamiliares, ofreciendo un acristalamiento estético y funcional de balcones y terrazas.

    Especificaciones
      • Perfiles: Aluminio con accesorios de plástico y acero inoxidable, lacados en polvo en colores RAL o anodizados (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Acristalamiento: Parte superior vidrio templado 6 mm / parte inferior vidrio laminado 44.2 (2×4 mm + lámina PVB)
        Tipo de sistema: Sistema corredera de cuatro vías, hasta 8 paneles (4 por lado), combinación con hojas abatibles posible hasta H=160 cm
        Aplicación: Acristalamiento exterior de balcones y terrazas para espacios no calefactados
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamorad-be25-two-panel-balcony-glazing
    • Familia de productoBarandillas
    • Grupo de productosBE-25
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEG019740
    • Nombre ETIMRail (profiles)
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África