Publique sus productos
ELIPTIC MS-97 Lamas solares
Morad

ELIPTIC MS-97 Lamas solares

Lamas solares MS-97

Aplicación:
El sistema ELIPTIC MS-97 de Morad es una solución moderna diseñada para crear paredes y marquesinas de lamas que proporcionan una protección solar eficaz y un acabado estético de las fachadas de los edificios. Gracias a la forma semi-elíptica única de las lamas, este sistema es perfectamente adecuado para edificios comerciales, de oficinas y residenciales, donde tanto la funcionalidad como los valores estéticos son importantes.

La forma semi-elíptica de las lamas proporciona un equilibrio óptimo entre la transmisión de luz y la protección solar, permitiendo al mismo tiempo la libre circulación del aire. Como resultado, el sistema ELIPTIC MS-97 contribuye a mejorar el confort térmico en el interior de los edificios y a reducir los costes de climatización.

Instalación:
Las lamas se montan en soportes especiales que permiten una instalación fácil y rápida, tanto en vertical como en horizontal. La construcción del sistema permite ajustar el ángulo de las lamas a las necesidades individuales del proyecto, lo que aumenta la eficacia de la protección solar e influye en la estética de la fachada.

Colores:
Los perfiles de aluminio están disponibles en toda la paleta de colores RAL, en acabado en bruto o anodizado, lo que permite un ajuste perfecto del sistema al carácter y estilo del edificio.

Aplicación en construcción:
El sistema ELIPTIC MS-97 se utiliza en una variedad de edificios arquitectónicos donde el diseño moderno y la funcionalidad son fundamentales. Gracias a su versatilidad y estética, este sistema se utiliza con gusto en proyectos de edificios de oficinas, centros comerciales, edificios públicos y lujosos edificios de apartamentos.

Especificaciones
    • Espaciado de lamas: 99 mm
    • Sección visual: 28%
    • Área libre: 52%

    Espaciado máximo de soportes para instalación vertical:

    • 1400 mm a 600 Pa
    • 1500 mm a 500 Pa

    Espaciado máximo de soportes para instalación horizontal: 1200 mm a 600 Pa
    Longitud estándar del perfil: 6000 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-eliptic-ms97-sun-louvres
  • Familia de productoParedes de lamas
  • Grupo de productosms-97
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nombre ETIMFaçade louver
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África