Publique sus productos
ME Sistema de lamas solares elípticas
Morad

ME Sistema de lamas solares elípticas

Sistema de lamas elípticas ME

Aplicación:
El sistema de lamas elípticas ME de Morad es una solución moderna diseñada para la protección solar exterior de los edificios. Gracias al ángulo de inclinación regulable de las lamas, el sistema permite controlar la cantidad de luz que entra al interior, mejorando el confort térmico y energético del edificio. Es ideal para edificios comerciales, de oficinas y residenciales, donde la estética se combina con la funcionalidad.

Funcionalidad y control:
El sistema ME ofrece la posibilidad de ajuste manual o automático del ángulo de las lamas:

  • Control manual: Mediante una palanca manual, que permite ajustar fácilmente la posición de las lamas.
  • Control automático: Mediante actuadores eléctricos, con opción de integración con sistemas de automatización de edificios, que permiten el control basado en condiciones meteorológicas como la radiación solar o la hora del día.

Colores:
Los perfiles de aluminio pueden anodizarse o lacarse en polvo en cualquier color de la paleta RAL, lo que permite adaptar el sistema a los requisitos estéticos individuales del proyecto.

Aplicación en construcción:
El sistema de lamas elípticas ME se utiliza en diversos edificios donde es importante combinar el diseño moderno con la funcionalidad:

  • Edificios de oficinas: Proporciona control solar, reduciendo la carga de los sistemas de climatización.
  • Edificios comerciales: Mejora el confort de los clientes mediante la regulación de la temperatura interior y la iluminación.
  • Edificios residenciales: Protege contra la radiación solar excesiva, aumentando el confort de vida de los residentes.

Gracias a su sólida construcción y parámetros ajustables, el sistema ME es una solución eficaz para arquitectos e inversores que buscan protecciones solares modernas y funcionales.

Especificaciones
  • Material: Perfiles de aluminio extruido de forma elíptica, que garantizan durabilidad y resistencia a las condiciones meteorológicas.
  • Anchos de lamas disponibles: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
  • Ángulo de inclinación: Regulación continua en el rango de 0° a 89°, que permite una adaptación precisa a las necesidades de los usuarios.
  • Instalación: Las lamas pueden montarse en horizontal o vertical, utilizando soportes de aluminio, tapas terminales o ejes con rodamientos, lo que garantiza la estabilidad y la estética de la construcción.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamorad-me-elliptical-sun-louvre-system
  • Familia de productoParedes de lamas
  • Grupo de productosML-92
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC011406
  • Nombre ETIMFaçade louver
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África